เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO Wall W3 - Decorative smoothing compound
ARDEX
Archived

PANDOMO Wall W3 - Decorative smoothing compound

  • optimised formula
  • easier mixing
  • longer processing time 

Product specification

  • Coloured decorative filler for the design of hard-wearing cement-plastic-based wall and ceiling surfaces. PANDOMO® W3 2.0 is coloured in shade 17/3.1. Cures and dries quickly, without tension and cracks in all layer thicknesses.

Range of application

  • For indoor use
  • Creation of representative, creatively designed visible surfaces, e.g. in exhibition rooms, foyers, public buildings, sales rooms and in private living areas
  • The use of PANDOMO® SP-SL stone oil is required to protect the surface and simultaneously intensify the colour.
  • Suitable for dry areas, domestic bathrooms and toilets
  • PANDOMO® W3 is not suitable for the direct splash water area of showers

ARDEX ENDURA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pandomo-wall-w3
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Designer Wall Finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (33)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)