เผยแพร่สินค้าของคุณ
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
    Areco

    Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm

    The Connecting Downpipe Shoe is used to transport water out of the downpipe, into a wastewater drain by the wall of the building. This prevents too much water accumulating by the building. Consider installing a leaf trap, or self-cleaning leaf trap, to prevent leaves and twigs getting into the surface water system. This BIM product represents Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm, intended for coordination and specification within the corresponding Areco rainwater drainage system.
    สเปคสินค้า
    • • Product: Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal diameter: 100 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARS-CONDPIPESHOE100
    • Product familyRoof Drainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง