เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. A Hopper Head is mounted under the gutter to transport water into the Downpipe. It is intended to be integrated with the matching Areco system, with final dimensions and installation details selected to suit the project.
    สเปคสินค้า
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/75 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/75 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARS-HOPPERHEAD125-75
    • Product familyRoof Drainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง