เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    This variant preserves the classic Clickfals appearance while introducing a 426 mm-wide flat section in the steel. The result is a calmer, more refined roof surface for projects that favour traditional Clickfals aesthetics with a more uniform visual finish. This BIM product represents Easy-Clickfals 295-221, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    สเปคสินค้า
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.easy-clickfals-295-221
    • Product familyRoof Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง