เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
    Areco

    Easy-Clickfals 500-164

    This variant offers an especially clean, refined appearance with subtle divisions that reduce visible marks while retaining the classic Clickfals design. The visual waviness of the steel is reduced, creating a more uniform finish. It is well suited to projects seeking a simple, harmonious roof surface. This BIM product represents Easy-Clickfals 500-164, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    สเปคสินค้า
    • • Product: Easy-Clickfals 500-164 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.easy-clickfals-500-164
    • Product familyRoof Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง