เผยแพร่สินค้าของคุณ
Papillon
Papillon
Papillon
Papillon
Papillon
    Ares Line
    Archived

    Papillon

    Practical and elegant, Papillon easily opens and closes like the flutter of butterfly wings. When open, it is a very comfortable chair, with a variety of useful accessories, for meeting or conference rooms. When closed, it is easy to store and handle for its next use.

    From Papillon, the Papillon Comfort line is born with increased seat thickness and refined details.

    สเปคสินค้า
    • The seat is made in various sizes of steel tubular.
      The seat closure is guaranteed by a hook and hinge system both in steel and 2 mm thick. 
      The padding is in self-extinguishing polyurethane, cold foamed without CFC; average density 50 kg/m3.
      Armrests with arm support in polypropylene, upholstered or varnished solid beech
      The writing top is in black polypropylene; the anti-panic movement is in polished diecast aluminum. 
      The short alignment clip is in 5 mm steel wire. 
      The long alignment clip is in black painted steel plate, 1,5 mm thick. 
      The dual-wheel self-braking castors are in reinforced nylon for soft floor or with polyurethane tread for hard floor. The fixed glides are in reinforced nylon. The glides with suckers are in rubber with a galvanized steel pivot.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Papillon_master
    • Product familyArmchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Papillon
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)880
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)565
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (28)