เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS 5 PLUS 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    สเปคสินค้า
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIMBUS-5-PLUS-M-NET-R290
    • Product familyHEAT PUMPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nimbus 5 R290
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
    • รหัส ETIMEC001213
    • ชื่อ ETIMHeating heat pump
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 11 11
    • OmniClass TitleAir Source Packaged Heat Pumps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit