เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)

    The air to water heat pump NIMBUS PLUS S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating and cooling: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with a domestic hot water production system.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environmen with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS PLUS 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    สเปคสินค้า
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIMBUS-PLUS-S-NET-R32
    • Product familyHEAT PUMPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NIMBUS NET R32 - 2022
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
    • รหัส ETIMEC001213
    • ชื่อ ETIMHeating heat pump
    • UNSPSC nameHeat pumps
    • UNSPSC code40101806
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 13 11
    • OmniClass TitleAir Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit