เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bariatric patient room with ceiling lift
Bariatric patient room with ceiling lift
    Arjo

    Bariatric patient room with ceiling lift

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(13 รีวิว)
    The bariatric ceiling lifter has many benefits for the patient and caregiver when used for bed repositioning and bedside transfers, making it the preferred piece of equipment. A common transfer manoeuvre is from the bed to a chair or commode beside the bed. Space will be required on each side of the bed to better manipulate the plus size patient, for the caregivers. The ceiling structure would need to meet the specifications to manage the ceiling lift track as well as the load of the bariatric patient. Certain situations may require that two people work side by side. The ceiling lift might be difficult to conceal, however the system is easy to manoeuvre and does not require any floor space.As with ALL ceiling lift systems, consideration must be given to electrical sources . This showcase's ceiling lift uses the twin cassette solution...the Maxi Sky 2 Plus.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SpaceRequirements-Citadel-Plus-bed-with-Maxi-Sky-2-plus-Room-Covering-Bedside-Bariatric-Wheelchair-Cabinet-and-Overbed-Table
    • Product familySpace Requirements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bariatric Patient Room
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)