Armatherm™ 500 - Column Base
Reducing heat flow within a building’s thermal envelope reduces energy consumption as well as potential condensation issues. Armatherm™ 500 thermal break material (TIM) significantly reduces energy lost from thermal bridging in building envelope connections.
Armatherm™ 500 structural thermal break material is a high density, thermoset polyurethane manufactured in several densities.
Armatherm™ 500 thermal break material can support high loads and has a selection of four grades of material with different compressive strength capabilities.
The Armatherm™ 500 thermal insulation blocks have very limited creep under load, plus they do not absorb water because of their closed cell structure. Therefore, energy lost via thermal bridging is reduced within building envelope connections. Heat flow, energy consumption and potentially dangerous condensation issues are all minimised as a result.
The standard thicknesses Armatherm™ 500 is available in are 5mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 50mm. Furthermore, the high density, polyurethane material sheets can be layered or customised with ease to achieve the desired U value and thickness specifications. It is extremely dynamic and can be used across the building, wherever features a penetration or transition exit through a building envelope. It can be cut and drilled on site easily, where a thermal bridge occurs, if necessary. Armatherm™500-320 and Armatherm ™500-490 are the most common specifications.
Not only is Armatherm™500 the ideal solution to prevent thermal bridging in buildings to reduce heat loss, it is also suitable for cold storage facilities to prevent the subgrade from freezing. This is necessary for frozen food storage, Armatherm™500 sits directly under the column base to prevent the transfer of cold temperatures into the ground.
Column Base Thermal Bridging Solution
Internal steel columns traditionally extend through the building envelope floor slab and insulation at their base. In low temperature buildings such as freezer rooms and cold storage facilities, this creates a thermal bridge and point transmittance (heat loss) at the steel column base. This is also the case for exterior columns which support floors or roof overhangs. The column to roof connection interrupts the continuous insulation creating heat loss due to thermal bridging.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กานา | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | กาบอง | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กินี | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กินี-บิสเซา | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | แกมเบีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | โกตดิวัวร์ | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คองโก | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คองโก | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | คอโมโรส | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | เคนยา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | เคปเวิร์ด | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | แคเมอรูน | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | จิบูตี | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | ชาด | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | ซิมบับเว | ปาเลา |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | ซูดาน | ฟิจิ |
เบลเยียม | ไต้หวัน | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู |
โปแลนด์ | ไทย | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน |
มอนเตเนโกร | บรูไน | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น |
มอลตา | บาห์เรน | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | โตโก | ออสเตรเลีย |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | แทนซาเนีย | |
เยอรมนี | ภูฏาน | นามิเบีย | |
รัสเซีย | มองโกเลีย | ไนจีเรีย | |
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | ไนเจอร์ | |
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | บอตสวานา | |
ลัตเวีย | มาเลเซีย | บุรุนดี | |
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | บูร์กินาฟาโซ | |
ลิทัวเนีย | ลาว | เบนิน | |
สเปน | เลบานอน | มอริเชียส | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | มอริเตเนีย | |
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | มาดากัสการ์ | |
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | มายอต | |
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | มาลาวี | |
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |
อียิปต์ | |||
เอธิโอเปีย | |||
เอสวาตีนี | |||
แองโกลา | |||
แอฟริกาใต้ | |||
แอลจีเรีย |