เผยแพร่สินค้าของคุณ
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    ARMAGIRT™ Z-GIRT

    PRODUCT DATA:

    Non-metallic Z-girts are an ideal product for furring exterior walls on a new/existing masonry or steel stud backing. The ArmaGirt™

    was developed to reduce heat loss in the building envelope while increasing the effective R-Value of the total wall assembly


    Material: 24 gauge galvanized tempered steel

    The clip, 1” wide x 3.5” long, is made from 24 gauge
    galvanized tempered steel that helps keep the clip tight to
    4mm and 5mm ArmaGirt™ Z-Girts.
    The “ski slope” design helps slide the clip onto the girt. This
    may be applied to the girt before fastening to the studs, or
    after the insulation is placed on the wall.
    RJC-1A Clips are shipped in a 8” x 8” x 8” box weighing
    approximately 20lbs. Each box contains 400 clips, enough
    to cover 1,065 square foot of wall.

    Additional Accessories Available:
    • ArmaGirt™ Z-Girt Self Tap Exterior Cladding Fastener
    • Armatherm™ Insulation Clips

    สเปคสินค้า
    • ArmaGirt Depth Lineal Footage Sticks Weight (Ibs)
      1.5" 3,600 400 2,100
      2" 3,303 367 2,302
      2.5" 2,997 333 2,271
      3" 2,700 300 2,200
      3.5" 1,707 189 2,174
      4" 1,602 178 2,236
      6" 1,251 139 2,155

      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z-girt-structural-thermal-break-cladding-attachment
    • Product familyArmatherm™ Z Girt
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Continuous Insulation Retainer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationStructural Connection
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • UNSPSC nameThermal insulation
    • UNSPSC code301415
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_15_89
    • Uniclass 2015 DescriptionThermal break connection plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้