เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/943a4866-0c1b-4a77-8280-bb494bfac48f
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Lever operated thermostat tap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
A6243
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Water supply fittings for wash basins and troughs
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-26
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
125
กว้าง (มิลลิเมตร)
261
ความลึก (มิลลิเมตร)
225
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.co.uk
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6243AA
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
4
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
IFC classification
Valve
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
ดาวน์โหลด
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
ดาวน์โหลด
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
ดาวน์โหลด
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
ดาวน์โหลด