เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Armitage Shanks

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas M2 Mechanical dual flushplate, available in four different finishes, Black, White, Chrome and Brushed Chrome
    สเปคสินค้า
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S0767
    • Product familyOLEAS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)57
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)189
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)