เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/22330821-7684-4c94-bba3-19064263f67d
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Edit R 50cm wall hung basin - one taphole
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
50cm wall hung basin with one taphole
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
S0786
Product family
Edit R
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Washbasin
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-02-17
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
172
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ความลึก (มิลลิเมตร)
420
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
12.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification
Sanitary Terminal
รหัส ETIM
EC011550
ชื่อ ETIM
Washbasin
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Description
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 Code
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Catchbasins
OmniClass Number
23-39 29 13 21 19
OmniClass Title
Surface Water Retention Basins
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
ดาวน์โหลด