เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ถังพักน้ำชักโครก
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
S4513
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
WC cistern fittings
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-26
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (มิลลิเมตร)
65
ความลึก (มิลลิเมตร)
75
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.co.uk
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Metal
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 Description
WC cistern fittings
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
OLI
Metal Dual - polished chrome
ดาวน์โหลด
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
ดาวน์โหลด
OLI
Oceania - brushed stainless steel
ดาวน์โหลด
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
ดาวน์โหลด
OLI
INO-X06 - brushed
ดาวน์โหลด