เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute
Armitage Shanks

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
สเปคสินค้า
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B9208
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)124
  • กว้าง (มิลลิเมตร)56
  • ความลึก (มิลลิเมตร)164
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.92
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets