เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Armitage Shanks

EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG

Edit S countertop / Wall hung basin 1CTH
สเปคสินค้า
  • Wall Hunh countertop washbasin with one cetered tap hole
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0799
  • Product familyEdit S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)