เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    สเปคสินค้า
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S0858
    • Product familySEPTA PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates