เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
    Armitage Shanks

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    สเปคสินค้า
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S2311
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall hung hand rinse basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (52)