เผยแพร่สินค้าของคุณ
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste
Armitage Shanks

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
สเปคสินค้า
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S2629
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Counter top wash basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)388
  • ความลึก (มิลลิเมตร)388
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่วางของในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks