เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes
Armitage Shanks

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
สเปคสินค้า
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S2636
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall hung hand rinse basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)402
  • ความลึก (มิลลิเมตร)328
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks