เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pneumatic Palm Push Button, Plastic (31mm Partition)
Armitage Shanks

Pneumatic Palm Push Button, Plastic (31mm Partition)

Pneumatic palm push button, plastic (31 mm partition)
สเปคสินค้า
  • Push button, plastic (31 mm partition)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S4463
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC cistern fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets