เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)
Armitage Shanks

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Purita 900 mm stainless steel fountain & pedestal
สเปคสินค้า
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S5450
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drinking fountains packages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)310
  • ความลึก (มิลลิเมตร)266
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
  • OmniClass Number23-31 31 00
  • OmniClass TitleDrinking Fountains