เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Electronic Touchpad Carts
Armstrong Medical Industries

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

สเปคสินค้า
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aluminum_electronic_touchpad_cart
  • Product familyMedical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scientific and Medical Furnishings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)46.34
  • กว้าง (นิ้ว)34.45
  • ความลึก (นิ้ว)25.24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก92
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarts
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)