เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASAŞ Window&Door RWT75
ASAŞ Window&Door RWT75
ASAŞ Window&Door RWT75
    ASAŞ

    ASAŞ Window&Door RWT75

    RWT75 Joinery System is an insulated aluminum door and window system providing low Uf values with its special insulated materials, having high heat and static performance. 75 mm frame depth, 85 mm sash depth; 2 mm and 1.4 mm wall thickness profile options are available. It has a thermal barrier of 34 mm and also additional insulation is provided by placing special insulation materials within the barriers. Side hung, tilt&turn, bottom-hung, tilt&slide, outward opening options are available. The system also includes reinforced profile options for high static values and sash profiles suitable for PVC opening accessories.

    สเปคสินค้า
    • Technical Properties

      Frame Depth: 75 mm

      Vent Depth: 75/85 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 48 / 58 mm

      Thermal Insulation Bar: 34 mm with styrofoa

      Application OptionsDoorWindow
      Inward Opening**
      Outward Opening**
      Bottom Hung*
      Inward - Outward Opening Coplanar Door*
      Tilt&Turn Opening**
      Vent For Pvc Accessories**


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asas-window-and-door-rwt75
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา