เผยแพร่สินค้าของคุณ
20XXET - FlexHead® Tall Elbow Hose
ASC Engineered Solutions

20XXET - FlexHead® Tall Elbow Hose

  • UL Listed 3" Bend Radius.
  • UL & FM Listed for 175psi.
  • 24" to 72" Hose Lengths.
  • 1" & 3" Outlets.
  • Efficient flow characteristics.
  • Center-of-tile installation.
  • Adjustable sprinkler height.
  • Installation with suspended ceilings, dry wall, and more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20xxet-flexhead-tall-elbow-hose
  • Product familyFire Protection Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Sprinkler Connections > Commercial
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • UNSPSC nameHoses
  • UNSPSC code401420
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 12 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Suppression Hoses and Nozzles

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ