เผยแพร่สินค้าของคุณ
7046FP Gruvlok® Clamp-T, Grooved Branch
ASC Engineered Solutions

7046FP Gruvlok® Clamp-T, Grooved Branch

The Gruvlok® Clamp-T provides a quick and easy outlet at any location along the pipe. A hole drilled or cut in the pipe to receive the locating collar of the Clamp-T is all that is required. The full, smooth outlet area provides for optimum flow characteristics.
The Clamp-T housing is specially engineered to conform to the pipe O.D. and the Clamp-T gasket providing a leak tight reliable seal in both positive pressure and vacuum conditions. The maximum working pressure for all sizes is 500 PSI (34.5 bar) when assembled on standard wall steel pipe. For the latest UL/ULC listed, LPCB, VdS and FM Approved pressure ratings versus pipe schedule, see www.asc-es.com or contact your local ASC Engineered Solutions™ Representative.
The Gruvlok Clamp-T provides for a branch or cross connection in light wall or standard wall steel pipe.
Clamp-T cross connections are available in most sizes allowing greater versatility in piping design.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7046fp-gruvlok-clamp-t-grooved-branch
  • Product familyFire Protection Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grooved > Pipe Connections > Gruvlok Branch Outlets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • ETIM CodeEG015540
  • ETIM NameFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง