เผยแพร่สินค้าของคุณ
7788 Gruvlok® Flange Adapter
ASC Engineered Solutions
Archived

7788 Gruvlok® Flange Adapter

The Gruvlok Fig. 7788 Flange Adapter allows for direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The Gruvlok Flange Adapter provides an alternative method of connecting to flanged components than the traditional Fig. 7012 Gruvlok Flange. The Gruvlok Flange Adapter provides a raised serrated face flange connection with a shorter overall length than Anvil’s Fig. 7084 Flange x Groove Nipple.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7788-gruvlok-flange-adapter
  • Product familyPipe Joining Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grooved > Pipe Connections > Flange Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings