เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 588 - Economy, Standard Port, Uni-Body Ball Valves - 800 CWP
ASC Engineered Solutions

Series 588 - Economy, Standard Port, Uni-Body Ball Valves - 800 CWP

Sharpe® economy, polymer-seated, uni-body CWP ball valves provide a lower cost solution in many applications.

  • Bi-directional, bubble tight shut-off
  • Size Range: NPS 1/4"-2" (DN 8-50) standard port
  • Pressure Rating: 800 CWP
  • Body Materials: Cast Stainless Steel
  • Standard: MSS SP-110
  • End Connections: Threaded
  • Blow-Out Proof Stem
  • Lockable Handle as standard
  • Optional Oval Handles
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.economy-standard-port-uni-body-ball-valves-800-cwp
  • Product familyFlow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Valves, Actuation & Controls > Ball Valves, Unibody & 2-Piece
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • ETIM CodeEC011343
  • ETIM NameBall valve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง