เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fig. 1122 - Coupling
ASC Engineered Solutions

Fig. 1122 - Coupling

ASC Engineered Solutions offers the broadest line of malleable iron fitting sizes in both black and galvanized finishes. Every fitting is manufactured and tested to meet Anvil’s strict quality standards. All Anvil brand Class 150 Malleable Iron Fittings conform to ASME B16.3 and unions conform to ASME B16.39. All elbows and tees 3/8" (10 DN) and larger are 100% gas tested at a minimum of 100 PSI. (6.9 bar)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fig-1122-coupling
  • Product familyPipe Joining Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMalleable iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • ETIM CodeEG015540
  • ETIM NameFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

3.5 out of 5 stars 3.5 (23)
3.9 out of 5 stars 3.9 (20)
4.1 out of 5 stars 4.1 (8)