เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
ASC Engineered Solutions
Archived

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fig-352-90-elbow-reducing
  • Product familyPipe Joining Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 51 15
  • OmniClass TitleReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings