เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fig. CT121 - Copper Tubing Riser Clamp
ASC Engineered Solutions

Fig. CT121 - Copper Tubing Riser Clamp

Service: Recommended for support and steadying of copper tube risers, either insulated or non-insulated. This product is not intended for use with hanger rods.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8).

Service: For support and steadying of copper tubing risers.

Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling or fitting on the tubing. Do not over tighten bolts.

Features: Rounded ears provide greater safety for personnel.

Ordering: Specify tube size, figure number, and name.

สเปคสินค้า
  • Size Range: 1/2" through 4"

    Material: Carbon steel

    Finish: Copper plated

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fig-ct121-copper-tubing-riser-clamp
  • Product familySupport Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.8 out of 5 stars 4.8 (16)
4.5 out of 5 stars 4.5 (32)
3.9 out of 5 stars 3.9 (15)
4.7 out of 5 stars 4.7 (20)
4.0 out of 5 stars 4.0 (11)