เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
ASC Engineered Solutions
Archived

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.series-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Product familyFlow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010163
  • ชื่อ ETIMGate valve
  • UNSPSC nameGate valves
  • UNSPSC code40141613
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Valves
  • OmniClass Number23-27 31 25
  • OmniClass TitleGate Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures