เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 8501L - Lead-Free Brass Gate Valve, Threaded
ASC Engineered Solutions

Series 8501L - Lead-Free Brass Gate Valve, Threaded

Design Features

• California AB1953 lead-free approved

• Meets federal Safe Water Drinking Water Act, lead-free requirement

• 200 lb. WOG / 125 lb. WSP

• Full port (½"- 3")

• Cast brass

• Screwed in bonnet

• Non-rising brass stem

• ANSI/NSF 61.8 approved

• ISO 9001:2008 manufacturer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.series-8501l-lead-free-brass-gate-valve-threaded
  • Product familyFlow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial & Residential Valves > Gate Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • ETIM CodeEC010163
  • ETIM NameGate valve
  • UNSPSC nameGate valves
  • UNSPSC code40141613
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Valves
  • OmniClass Number23-27 31 25
  • OmniClass TitleGate Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ