เผยแพร่สินค้าของคุณ
S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels
ASM Modular Systems, Inc.

S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

The S-Series hollow steel panel system uses the same welded steel technology found in the FS panel. With its high strength and light weight, the S-Series panel is the product of choice for many computer room applications. This panel has the ability to interchange with the FS panel, allowing for ultimate flexibility in flooring design. Ultimate Load Capacity The point of failure or collapse is the single most important indicator of performance. Be sure to look at ultimate load when selecting an access floor panel for your application. Computer Room Lightweight says is all. These panels are easy to handle making those day to day changes within your data centers extremely easy. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S-Series-Enviro-Panel-Hollow
  • Product familyAccess Flooring Components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hollow Welded Steel Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEpoxy
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยก
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameAccess flooring
  • UNSPSC code30161717