เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount

    The versatile ASSA ABLOY PowerSwing operator is excellent for pedestrian applications as well as ADA compliance and is designed to be surface mounted to existing fixtures with little or no modifications. The ASSA ABLOY PowerSwing utilizes an electro-hydraulic unit which mounts directly onto your existing manual doors to transform your entrance to automatic door convenience.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    สเปคสินค้า
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PowerSwing_SM
    • Product familyAutomatic Swing Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา