เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY Resilience - overhead concealed - Non Impact - hurricane resistant
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY Resilience - overhead concealed - Non Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the ASSA ABLOY Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • Miami Dade approval
    State of Florida approval
    Narrow stile available
    Compliance with NFPA 101 life safety code
    Attractive aesthetics

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Resilience_OHC_NI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา