เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Clean Room - overhead concealed
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Clean Room - overhead concealed

Automatic doors provide a useful function in clean room environments, increasing productivity and improving safety of transporting delicate and expensive equipment. The ASSA ABLOY SL500 Clean Room sliding door package separates work process areas and provides convenience, reliability and protection for new construction or existing environments.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • Approved for ISO3 (Class 1) environments.
    Full breakout or fixed sidelite.
    Sleek tapered header design.
    Separate time delays for sensors and key card access.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500_Clnrm_OHC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances