เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 - overhead concealed
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 - overhead concealed

The ASSA ABLOY SL500 offers the innovative features you've come to expect from ASSA ABLOY equipment ... faster performance, heavy duty anti-risers with multiple points of contact, and an attractive 4-1/2" deep header which is flush to the jamb to provide unparalleled aesthetics. The ASSA ABLOY SL500 is available in an array of configurations to provide powerful solutions that can be trusted in even the most demanding, high traffic environments.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.                                                                           
    Heavy duty door options for increased door strength.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500_OHC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา