เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead concealed
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead concealed

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU Standard sliding doors offers superior patient privacy while maximizing clear door openings to help you meet the demanding requirements of patient and equipment transport. ASSA ABLOY VersaMax 2.0 sliding doors feature patent pending Flush Bolt-Free breakout technology ... you simply slide the door to full open and conveniently swing the door to a breakout position. Optional InteGlass is also available for electronic glass systems, seamlessly integrated within the ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU door and header using UL listed components. Smoke rated packages are available certified to UL1784.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    ASSA ABLOY

    สเปคสินค้า
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VersaMax_OHC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา