เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY RP150 High Speed Door for Oxygen Reduction Systems
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY RP150 High Speed Door for Oxygen Reduction Systems

Oxygen reductions systems (ORS) are being increasingly used as active fire protection, as opposed to the more traditional, passive solutions such as sprinkler systems. To maintain integrity, ORS require an effective barrier to support active fire prevention. For such systems in automated warehouses and material handling facilities, the ASSA ABLOY RP150 is an ideal solution.

This compact, airtight high-speed door is specifically designed to meet ORS requirements. With fast speed and short cycle times to increase product flow and process productivity, it delivers on the performance, efficiency and reliability you expect from ASSA ABLOY.

สเปคสินค้า
    • Door width min/max: 500 / 2200 mm
    • Door height min/max: 500 / 2800 mm
    • Opening / closing speed: max 1.2/0.5 m/s
    • Standard supply voltage: 
      • A) DCC50: 1N 110V-240V +/- 10% 50-60Hz 1,9kVA
      • B) DCC55: 3N 200V-400V 50/60Hz 4Kva
    • Standard safety devices:
      • A) DH > 1370 mm, light curtain in side frame H = 1089mm, beam distance 117 mm
      • B) DH < 1370 mm, 2 couple of photocell, 300 mm and 600 mm
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1
    • Air permeability, EN-12426 - Class 3 over pressure, Class 2 under pressure
    • Insulated polyfoam (1300 g/m2)
    • Vision panel or transparent vision strip (optional)
    • Options to add: 
      • A) Speed: Up to 2.3 m/s / max. closing 0.5 m/s
      • B) 2 pcs of safety limit switches (Schmersal) for signal "door safely closed"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa-rp150
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Machine Protection Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-14
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา