เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)

The ASSA ABLOY HS9010P is a high-speed door designed for interior use in medium-sized heavy-duty operations. To increase natural lighting, the door curtain can be equipped with windows or vision panels. A curtain with an increased static insulation is available as an option.

The ASSA ABLOY HS9010P high speed door protects your environment against draught, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel (optional: stainless steel)
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: (EN 12424) Class 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Water penetration: Class 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_a_hs9010_p
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา