เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SL is designed for use in quick-serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is achieved through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express slide doors conveniently slide open to allow for a convenient pass-through of goods.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.assa-abloy-SL500-EX-SL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)92
    • กว้าง (นิ้ว)192
    • ความลึก (นิ้ว)4.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก300
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors