The ASSA ABLOY RR300 Plus Stainless Steel is a compact, general purpose high speed door providing an additional manual egress option to open the door manually on power failure, based on a balancing system supported by tension springs. The side frame, top roll cover and bottom profile of the door are made from stainless steel. In applications with strict hygiene requirements the door is easy to clean, also the PVC curtain. It can be fitted in all kind of interior applications, also in the food industry, keeping control of the environment and avoiding energy losses.
The ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium, provided with side frames and covers made of aluminium, is not only perfectly suited to distribution, retail and wholesale trade business, warehouses are also happy to use it as the ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium can provide energy-saving room and climate separation. It's egress function allows the door to be opened automatically in the event of a power failure by means of the integrated counterbalance system. The curtain is made of clear transparency material with a range of coloured reinforced stripes. RollTex® fabric is available for applications needing a more durable curtain material.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | แคนาดา |
เกาะไอล์ออฟแมน | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | |
โครเอเชีย | |
เจอร์ซีย์ | |
เช็กเกีย | |
ซานมาริโน | |
เซอร์เบีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
มาซิโดเนียเหนือ | |
โมนาโก | |
ยิบรอลตาร์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
รัสเซีย | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |