เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD

    Curved sliding doors are ideally suited to give any façade a real touch of style. They provide the unsurpassed elegance of a revolving door, but are less complex and far more flexible. This type of door can be integrated into virtually any curved space, and be curved inwards or outwards to create an inviting and spacious entrance.

    สเปคสินค้า
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-door-curved-cd
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย