เผยแพร่สินค้าของคุณ
Escape door
Escape door
    ASSA ABLOY ES
    Archived

    Escape door

    ASSA ABLOY Spain solution for RF Doors with panic exit bar, which ensures the exit as an emergency route. The door closer allows for the door to be kept locked when not in use.

    The handle-cylinder set will only allow for the opening of the door in the opposite side under specific circumstances.
    • Panic exit rim sliding device with one lateral locking point, TESA's TOP series, Standard: EN 1125
    • Patented security system, TESA's TX80, Standard: EN 1303
    • Handle with keyhole for panic exit rim devices, TESA's SENA series, AISI 316 quality, Use Category: 3, Standard: EN1906
    • ASSA ABLOY Cam-Motion® DC 500 door closer and guide, Standard: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
    Typical markets: For all kinds of buildings, particularly Hospitals, Hotels, Offices and Institutional Buildings

    For more information, please contact us: http://http://www.assaabloy.es/en/local/assaabloyes/specification-bim
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EB1-MT-F-1-ES02
    • Product familyInterior/Exterior Door Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single-Steel-Self Closing-Panic Device
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors