เผยแพร่สินค้าของคุณ
500i Series Insulated Rolling Fire Door
ASTA America

500i Series Insulated Rolling Fire Door

ASTA AMERICA 500i SERIES INSULATED ROLLING FIRE DOOR is designed and manufactured for use on openings where a fire-rated and insulated door is required. The 500i Series Insulated Rolling Fire Door is provided in 3” – 22, 20, or 18-gauge flat front slats with a 24-gauge steel backer slat and semi-rigid mineral wool insulation for high-temperature industrial applications. It offers an R-Value of 4.7 for improved thermal performance. This fire door mounts to steel, concrete, masonry block (filled or hollow), and is available in sizes up to 30’ wide and 24’ high (not to exceed 600 square feet). The 500i Series is manufactured to the highest standards, featuring space-saving designs with user-friendly operation. The fail-safe operating system is activated by fusible links, smoke detectors, or can be wired to a central alarm system by one of our release devices.

Fire Ratings: 45 minute, 1-1/2 hour, and 3 hour.
Automatic Closing Devices:
XP, XPBB, AFCB.
Detection and Activation Device:
Smoke Detector, 165° Fusible Links, Horn and Speaker Strobe, and Heat Detector
can be added to the building central alarm system or stand alone with a closing device.
Optional Mounting:
Between Jamb under lintel (fascia required) and Between Jamb above lintel.
Smoke Seal:
Perimeter seal in accordance with UL 1784 to reduce smoke and air infiltration through the door opening.
Weatherstrip:
Flame Baffle and Jamb Seal helps prevent smoke infiltration through the header and jamb.
High Cycle Springs:
Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.

สเปคสินค้า
  • ModelSlat Profile
    Slat Materials
    Slat Sizes
    Max Size
    Colors/Finishes
    UL Label

    522i

    Flat-265
    22/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"
    18'x24'
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat
    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr


    520iFlat-265
    22/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"
    24'x24'
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat

    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr

    51BiFlat-26522/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"30' Wide or 24'
    High (not to exceed 600 sq ft)
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat
    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.500i-series-insulated-rolling-fire-door
  • Product familyRolling Steel Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoiling Doors and Grilles
  • OmniClass Number23-17 11 13 25
  • OmniClass TitleOverhead Metal Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง