เผยแพร่สินค้าของคุณ
550 Series Fire Rated Counter Shutters
ASTA America

550 Series Fire Rated Counter Shutters

ASTA AMERICA 550 SERIES ROLLING FIRE SHUTTER is manufactured with U.L. fire ratings and is a cost effective way of protecting property in case of a fire, while increasing building safety for occupants. The 550 Series is manufactured to the highest standards featuring, space saving designs and user-friendly operation. The fail-safe operating system is activated by fusible links, smoke detectors or can be wired to a central alarm system by one of our release devices. The 550 Series Rolling Fire Shutter is the perfect choice for pharmacies, cafeterias, concession areas, ticket counters, nurse/hospital desks, and many more applications where a fire rated wall exists.

สเปคสินค้า
  • FOUR FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Stainless Steel / 22-gauge, # 4 finish

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • 22-gauge flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel endlocks
    • Enclosed hood
    • U.L. approved
    • Fusible links
    • Bottom weather seal
    • 2-Year limited warranty

    OPTIONS

    • Fire rating: Available in 3/4 hour and 1-1/2 hour.
    • Sizes: Up to 12’- 0” wide x 8’- 0” high.
    • Operation: Push-up and hand crank available on all sizes.
    • Locking: Slide lock is standard.
    • Weather Seal: U.L. rated jamb brush seal and flame baffle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.550-Series-Fire-Rated-Counter-Shutters
  • Product familyRolling Steel Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameRolling doors
  • UNSPSC code30171503
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoiling Doors and Grilles
  • OmniClass Number23-17 11 13 25
  • OmniClass TitleOverhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)