เผยแพร่สินค้าของคุณ
z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²
AstralPool Fluidra
Archived

z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²

This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Lid of Ø 400 mm. Supplied with manual air relief valve and water purge, sand dump port and pressure gauge panel. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropilene. Resistant to salt water. It contains newly designed larger and more resistant ABS collector arms. Filter bed height 1m. Maximum temperature: 50º C. Maximum pressure of 4 kg/cm².
สเปคสินค้า
  • Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: 4 kg/cm2. Maximum temperature: 50ºC.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.09214
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2520
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)600
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615