เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADAPTOR FEMALE SOLVENT SOCKET x BSP FEMALE THREAD PVC-U
AstralPool Fluidra

ADAPTOR FEMALE SOLVENT SOCKET x BSP FEMALE THREAD PVC-U

Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADAPTOR_FEMALE_SOLVENT_SOCKET_BSP_THREAD_PVC
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC-U
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationValve
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)